行程:
最高移动速度:

截面图
【LX直线 盖板型】LX 参数
最合适定位的高刚性·高精度·低台面的单轴驱动器。通过LX参数组件选型可削减选型工时。
选择[Type]・[详细规格]之后点击[生成组件型号],即可下载CAD文件,和确认价格和货期。
行程:
最高移动速度:
截面图
组件型号生成
1
Type
LX30
基本动额定负载时表示水平安装的最大值。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
行程 /
详细 >>
滑轨全长L(mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
导程(mm)
详细 >>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
精度基准
详细 >>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
润滑脂
详细 >>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过滑块变更可改变行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
油嘴侧面追加
右侧面
油嘴高度可以从H27(LX20)开始指定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
油嘴方向指定
中央
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
马达安装部
马达附件+支架
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
马达附件种类
步进(法兰尺寸 □42)
■从制造厂名称・马达型号中筛选 没有刊登的马达请在下表确认
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
传感器指定
详细 >>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
传感器个数
详细 >>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
指定传感器安装位置
无
传感器安装位置可在油嘴和传感器选择时进行指定 |
Type | 带自润滑 装置 MX |
滑块 | 滑轨全长L(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 (340)※ |
400 (390)※ |
450 (440)※ |
500 (490)※ |
550 (540)※ |
600 (590)※ |
||||||||
LX15 | - | 长 1个 | 26.9 | - | 51.9 | 76.9 | 101.9 | 126.9 | 151.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MX | 长 1个 | - | - | 43.9 | 68.9 | 93.9 | 118.9 | 143.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LX20 | - | 长 1个 | - | 16.5 | 36.5 | - | 86.5 | - | 136.5 | 186.5 | 236.5 | - | - | - | - | - | - | |||||
MX | 长 1个 | - | - | - | - | 76.5 | - | 126.5 | 176.5 | 226.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | 长 2个 | - | - | - | - | - | - | 79.5 | 129.5 | 179.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
LX26 | - | 长 1个 | - | - | 17 | - | 67 | - | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | - | - | - | - | |||||
MX | 长 1个 | - | - | - | - | - | - | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | - | - | - | - | ||||||
- | 长 2个 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 141 | 191 | 241 | - | - | - | - | ||||||
LX30 | - | 长 1个 | - | - | - | 29 | 54 | - | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | |||||
- | 短 1个 | - | - | - | 54.5 | 79.5 | - | 129.5 | 179.5 | 229.5 | 279.5 | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | ||||||
MX | 长 1个 | - | - | - | - | - | - | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | ||||||
MX | 短 1个 | - | - | - | - | 65.5 | - | 115.5 | 165.5 | 215.5 | 265.5 | 315.5 | 365.5 | 415.5 | 465.5 | 515.5 | ||||||
- | 长 2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | ||||||
- | 短 2个 | - | - | - | - | 17 | - | 67 | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 | ||||||
LX45 | - | 长 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.4 | 260.4 | 310.4 | 360.4 | 410.4 | 460.4 | |||||
- | 短 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.9 | 297.9 | 347.9 | 397.9 | 447.9 | 497.9 | ||||||
MX | 长 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.4 | 244.4 | 294.4 | 344.4 | 394.4 | 444.4 | ||||||
MX | 短 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.9 | 281.9 | 331.9 | 381.9 | 431.9 | 481.9 | ||||||
- | 长 2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | 138.8 | 188.8 | 238.8 | 288.8 | 338.8 | ||||||
- | 短 2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.8 | 213.8 | 263.8 | 313.8 | 363.8 | 413.8 |
※有效行程为两端各放长2.5mm余量的尺寸。
※( )是LX45的滑轨长度
Type | 滑块 | 滑轨部 | 滚珠丝杠部 | 轴支座(固定侧)轴方向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本动额定负载 C(N) | 基本静额定负载 Co(N) | 径向间隙(μm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 基本静额定负载 Coa(N) | 丝杠轴径(mm) | 导程(mm) | 螺纹内径(mm) | 滚珠中心直径(mm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 容许静负载 Poa(N) | ||
LX1502 | 长 | 2072 | 3701 | -3~0 | 208 | 265 | 5 | 2 | 4.534 | 5.15 | 678 | 415 |
LX2001 | 长 | 3277 | 6199 | -3~0 | 482 | 642 | 6 | 1 | 5.3 | 6.15 | 730 | 461 |
LX2005 | 822 | 1026 | 5 | 4.918 | 6.3 | |||||||
LX2602 | 长 | 6522 | 11871 | -4~0 | 1712 | 2251 | 8 | 2 | 6.4 | 8.3 | 1637 | 1205 |
LX2605 | 1600 | 2097 | 5 | 6.46 | 8.3 | |||||||
LX2610 | 782 | 961 | 10 | 6.46 | 8.3 | |||||||
LX3005 | 长 | 9732 | 17218 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LX3010 | 1129 | 1386 | 10 | 8.2 | 10.3 | |||||||
LX3005 | 短 | 6305 | 9271 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LX3010 | 1129 | 1386 | 10 | 8.2 | 10.3 | |||||||
LX4510 | 长 | 18450 | 32441 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520 | 2499 | 3381 | 20 | 11.7 | 15.75 | |||||||
LX4510 | 短 | 11826 | 17175 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520 | 2499 | 3381 | 20 | 11.7 | 15.75 |
※滑轨部的额定负载,是1个滑块的额定负载。
※请使用技术计算软件计算实际寿命。
Type | 滑块数 | 滑块种类 | 静态容许力矩(N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ma | Mb | Mc | |||
LX15 | 1 | 长 | 13 | 13 | 41 |
LX20 | 1 | 长 | 27 | 27 | 93 |
2 | 353 | 353 | 186 | ||
LX26 | 1 | 长 | 70 | 70 | 225 |
2 | 902 | 902 | 450 | ||
LX30 | 1 | 长 | 126 | 126 | 387 |
2 | 1515 | 1515 | 774 | ||
1 | 短 | 63 | 63 | 208 | |
2 | 579 | 579 | 417 | ||
LX45 | 1 | 长 | 291 | 291 | 972 |
2 | 3945 | 3945 | 1944 | ||
1 | 短 | 145 | 145 | 515 | |
2 | 1444 | 1444 | 1029 |
※双滑块型的数值为2个滑块靠紧设置时的数值。
上表内数值为静载时的参考值。实际计算寿命时,请使用计算软件。
重心低刚性好的滑轨
Type | 截面二次力矩(mm4) | 重心点(mm) | 質量(kg/100mm) | |
---|---|---|---|---|
IX | IY | h | W | |
LX15 | 1.0×103 | 1.7×104 | 3.4 | 0.13 |
LX20 | 3.2×103 | 5.2×104 | 4.4 | 0.22 |
LX26 | 1.0×104 | 1.4×105 | 6.1 | 0.37 |
LX30 | 2.5×104 | 3.1×105 | 7.8 | 0.60 |
LX45 | 8.8×104 | 10.4×105 | 11.0 | 1.10 |
IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩
构成部件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 马达支架 | 支持侧轴承支座 | 底座盖板 | 马达支架盖板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX15 | LX20/26/30/45 | ||||||
材质 | SUS材 | 碳素钢 | SCM材 | 铝铸 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | |
构成部件 | 挡块 | 精密丝杠(磨削) | 油嘴 | 油嘴块 | 注脂软管 | 润滑装置 | |
材质 | NBR | SCM材 | SUS材 | 铝合金 | 透明聚氨酯 | 特殊聚氨酯 | |
表面处理 | - | - | - | - | - | - |
构成部件 | 底座(滑轨) | 精密丝杠(磨削) | 滑块(上部) | 滑块(下部) | 滑块盖板 | 马达支架 | 支持侧轴承支座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 碳素钢 | SCM材 | 碳素钢 | SCM材 | MC 尼龙 | 铝铸 | 铝合金 |
表面处理 | 低温镀黑铬 | - | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | - | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 |
构成部件 | 滑片 | 马达支架盖板(上部) | 马达支架盖板(下部) | 侧板 | 挡块 | 油嘴盖 | |
材质 | SUS材 | 铝合金 | SUS材 | 铝合金 | NBR | NBR | |
表面处理 | - | 黑色阳极氧化处理 | - | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
(kg)
Type | 滑块 | 滑轨全长L(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 (340)* |
400 (390)* |
450 (440)* |
500 (490)* |
550 (540)* |
600 (590)* |
||
LX15 | 长 1个 | 0.13 | - | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX15C | 长 1个 | 0.18 | - | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 长 1个/2个 | - | 0.40 | 0.45 | - | 0.58 | - | 0.71/0.79 | 0.83/0.92 | 0.96/1.05 | - | - | - | - | - | - |
LX20C | 长 1个/2个 | - | 0.51 | 0.56 | - | 0.69 | - | 0.81/0.97 | 0.94/1.10 | 1.07/1.23 | - | - | - | - | - | - |
LX26 | 长 1个/2个 | - | - | 0.87 | - | 0.95 | - | 1.16 | 1.37/1.57 | 1.58/1.78 | 1.79/1.99 | 2.00/2.20 | - | - | - | - |
LX26C | 长 1个/2个 | - | - | 1.07 | - | 1.15 | - | 1.36 | 1.57/1.89 | 1.78/2.10 | 1.99/2.31 | 2.20/2.52 | - | - | - | - |
LX30 | 长 1个/2个 | - | - | - | 1.30 | 1.47 | - | 1.81 | 2.14 | 2.48/2.79 | 2.81/3.12 | 3.15/3.46 | 3.49/3.79 | 3.82/4.13 | 4.16/4.47 | 4.49/4.80 |
短 1个/2个 | - | - | - | 1.18 | 1.35/1.53 | - | 1.68/1.86 | 2.02/2.20 | 2.35/2.53 | 2.69/2.87 | 3.02/3.21 | 3.36/3.54 | 3.70/3.88 | 4.03/4.21 | 4.37/4.55 | |
LX30C | 长 1个/2个 | - | - | - | 1.75 | 1.92 | - | 2.25 | 2.59 | 2.92/3.49 | 3.26/3.83 | 3.60/4.16 | 3.93/4.50 | 4.27/4.83 | 4.60/5.17 | 4.94/5.51 |
短 1个/2个 | - | - | - | 1.50 | 1.67/1.98 | - | 2.00/2.32 | 2.34/2.66 | 2.67/2.99 | 3.01/3.33 | 3.35/3.66 | 3.68/4.00 | 4.02/4.33 | 4.35/4.67 | 4.69/5.01 | |
LX45 | 长 1个/2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77/6.69 | 6.37/7.29 | 6.97/7.90 | 7.57/8.50 | 8.18/9.10 | 8.78/9.70 |
短 1个/2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.37/5.91 | 5.98/6.51 | 6.58/7.11 | 7.18/7.71 | 7.78/8.31 | 8.39/8.92 | |
LX45C | 长 1个/2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.59/8.09 | 7.23/8.73 | 7.86/9.36 | 8.49/9.99 | 9.13/10.63 | 9.76/11.26 |
短 1个/2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.94/6.78 | 6.57/7.41 | 7.20/8.04 | 7.84/8.68 | 8.47/9.31 | 9.10/9.94 |
※( )是LX45的滑轨长度
Type | 质量增加(kg) |
---|---|
LX15(C) | 0.002 |
LX20(C) | 0.004 |
LX26(C) | 0.007 |
LX30(C) | 0.011 |
LX45(C) | 0.024 |
(10-4kg cm2)
Type | 导程 有无盖板 (C) |
滑块 | 滑轨全长L(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 (340)* |
400 (390)* |
450 (440)* |
500 (490)* |
550 (540)* |
600 (590)* |
|||
LX15 | 02/02C | 长1个 | 23/23 | - | 24/24 | 25/25 | 26/26 | 27/27 | 28/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 01/01C | 长1个 | - | 47/47 | 49/49 | - | 53/53 | - | 58/58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/01C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | 58/58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/05C | 长1个 | - | - | 54/59 | - | 59/63 | - | 63/68 | 68/73 | 73/77 | - | - | - | - | - | - | |
05/05C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | 69/78 | 74/83 | 78/88 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 02/02C | 长1个 | - | - | 140/141 | - | 155/156 | - | 169/170 | 184/185 | 198/199 | - | - | - | - | - | - |
02/02C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | 186/188 | 200/202 | - | - | - | - | - | - | |
05/05C | 长1个 | - | - | - | - | 166/173 | - | 180/188 | 194/202 | 209/216 | 223/231 | 238/245 | - | - | - | - | |
05/05C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | 207/222 | 222/237 | 236/251 | 251/266 | - | - | - | - | |
10/10C | 长1个 | - | - | - | - | 204/234 | - | 219/249 | 233/263 | 248/278 | 262/292 | 277/307 | - | - | - | - | |
LX30 | 05/05C | 长1个 | - | - | - | 436/452 | 454/471 | - | 491/507 | 528/544 | 565/581 | 602/618 | 638/655 | 675/692 | 712/729 | 749/765 | 786/802 |
05/05C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584/617 | 621/654 | 658/691 | 695/728 | 732/764 | 768/801 | 805/838 | |
05/05C | 短1个 | - | - | - | 428/436 | 446/455 | - | 483/492 | 520/528 | 557/565 | 594/602 | 630/639 | 667/676 | 704/713 | 741/750 | 778/787 | |
05/05C | 短2个 | - | - | - | - | 474/475 | - | 494/512 | 531/548 | 568/585 | 605/622 | 642/659 | 679/696 | 716/733 | 753/770 | 789/807 | |
10/10C | 长1个 | - | - | - | - | 513/579 | - | 550/616 | 587/653 | 624/690 | 661/727 | 698/764 | 735/800 | 772/837 | 808/874 | 845/911 | |
10/10C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | 702/833 | 739/870 | 776/907 | 812/944 | 849/981 | 886/1018 | 923/1054 | |
10/10C | 短1个 | - | - | - | - | 482/516 | - | 518/553 | 555/590 | 592/626 | 629/663 | 666/700 | 703/737 | 740/774 | 777/811 | 813/848 | |
10/10C | 短2个 | - | - | - | - | 591/596 | - | 564/633 | 601/670 | 638/707 | 675/743 | 712/780 | 749/817 | 785/854 | 822/891 | 859/928 | |
LX45 | 10/10C | 长1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528/2674 | 2723/2869 | 2918/3064 | 3113/3259 | 3308/3454 | 3503/3649 |
10/10C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2762/3053 | 2957/3249 | 3152/3444 | 3347/3639 | 3543/3834 | 3738/4029 | |
10/10C | 短1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2429/2507 | 2624/2702 | 2820/2897 | 3015/3092 | 3210/3287 | 3405/3482 | |
10/10C | 短2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2565/2720 | 2760/2915 | 2955/3110 | 3150/3305 | 3345/3500 | 3540/3695 | |
20/20C | 长1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3242/3825 | 3437/4020 | 3632/4215 | 3827/4410 | 4022/4605 | 4217/4800 | |
20/20C | 长2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4179/5344 | 4374/5539 | 4569/5734 | 4764/5929 | 4959/6124 | 5154/6319 | |
20/20C | 短1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2847/3157 | 3042/3352 | 3237/3547 | 3432/3742 | 3627/3937 | 3823/4132 | |
20/20C | 短2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3389/4008 | 3584/4203 | 3779/4399 | 3974/4594 | 4169/4789 | 4364/4984 |
※( )是LX45的滑轨长度
滑轨部采用双排弧拱形状,是省空间的低滑台结构。
(mm/sec)
Type | 导程 (mm) |
滑轨全长L(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 |
Type | 导程 (mm) |
滑轨全长L(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | ||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
※表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。
各规格的容许转速如下所示。
型号 | 导程 | 滑轨长度 | 容许转速 (min-1) |
---|---|---|---|
LX15 | 2 | 75~ 200 | 6000 |
LX20 | 1 | 80~ 200 | 6000 |
5 | 100~ 300 | ||
LX26 | 2 | 100~ 300 | 6000 |
5/10 | 150~ 350 | 6000 | |
400 | 5350 | ||
LX45 | 10 | 340~ 590 | 3300 |
20 | 340~ 590 | 3330 |
型号 | 导程 | 滑轨长度 | 容许转速 (min-1) |
---|---|---|---|
LX30 | 5 | 125~450 | 4920 |
500 | 4440 | ||
550 | 3600 | ||
600 | 3000 | ||
10 | 150~450 | 4980 | |
500 | 4440 | ||
550 | 3600 | ||
600 | 3000 |
精度规定项目 | LX15 | LX20 | LX26 | LX30(L≦400) | LX30(L≧450) | LX45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 |
重复定位精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
背隙(mm) | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
平行度(mm) | 0.02 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 | 0.035 | 0.015 |
起动扭矩(N・cm) | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
从基准位置开始向某个方向依次进行定位、测量。
将实际移动的距离与指令距离之间的最大偏差作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
以同一方向至同一个目标点进行7次重复定位和测量。
该测量读数的最大差的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
从基准位置向滑块施加负载后卸载。
将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
将滑轨安装在基准座上,在滑块上设置千分表,测量头接触基准面,
进行移动和测量。将该读数的最大值作为测量值。
推荐的润滑剂请参考以下
润滑脂在通常的使用情况下,以每6个月或行走距离1,000km为标准。
※但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。
请在50°C以下的环境温度中使用,为防止超程,建议设置机械挡块。
为适应节精度高的环境,涂抹低尘润滑脂后出厂。
润滑脂为 LG2(NSK:日本精工制),起尘量少且防锈能力极佳。有关型号选择方法,请参阅各产品页码。
项目 | 条件 | 单位 | 测量方法 | LG2(日本精工产) | |
---|---|---|---|---|---|
润滑脂的性能 | 增稠剂 | - | - | - | 锂基 |
基油 | - | - | - | 矿物油+合成烃油 | |
基油黏度 | 40℃ | mm2/s | JIS K2220 5.19 | 30 | |
混合稠度 | - | - | JIS K2220 5.3 | 207 | |
滴点 | - | ℃ | JIS K2220 5.4 | 200 | |
蒸发量 | 99℃×22hr | wt% | - | 1.40% | |
离油度 | 100℃×24hr | wt% | JIS K2220 514 | 0.80% | |
使用温度 | 大气中 | ℃ | - | -10~80 |
测量时间 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX(低尘润滑脂) | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
LX(通常) | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 20 | 18 |
是用于联结马达轴和滚珠丝杠的配件。
磁盘类型主要用于伺服。
是用于组装马达时对中
【安装夹具使用示例】
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 | 推荐的附件安装夹具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | A1525 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W |
MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) RCLA13C (ISEL制造) |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
LXF20 | A2025 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W | SCPW16 CPDT19 |
JIGLX20-20 |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
SGMAV-A5 | 50W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | CPDT19 | JIGLX20-30 | |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W |
SCPW16 CPDT19 |
JIGLX20-30 | |
SGM7A-A5A | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2040 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF26 | A2625 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W |
SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | JIGLX26-30 | ||
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2640 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2640 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF30 | A3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
JIGLX30-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A3040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
E3040 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW25 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF45 | A4538 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
JIGLX45-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A4540 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGM7J-01A | |||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
SGMAV-C2 | 150W | ||||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-G05030 | |||||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
MA4560 | □60 | Panasonic | MQMF-01 | 100W | SCXW34 SCPW34 CPDW32 |
JIGLX45-50 | |
MSMD02 | 200W | ||||||
MSME02 | |||||||
MSMD04 | 400W | ||||||
MSME04 | |||||||
OMRON | R88M-GP10030 | 100W | |||||
E4540 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | ― | ||
1FK7015-5 | 100W | ||||||
E4555 | □55 | SIEMENS | 1FK7022-5 | 380W | SCPW34 | ― | |
A4560 | □60 | 安川电机 | SGMJV-02 | 200W |
SCXW34 SCPW34 CPDW32 |
JIGLX45-50 | |
SGMJV-04 | 400W | ||||||
三菱电机 | HG-MR23 | 200W | |||||
HG-KR23 | |||||||
HG-MR43 | 400W | ||||||
HG-KR43 | |||||||
山洋电气 | Q1AA06020D | 200W | |||||
Q1AA06040D | 400W | ||||||
KEYENCE | MV-M20 | 200W | |||||
SV-M020 | |||||||
MV-M40 | 400W | ||||||
SV-M040 |
※SIEMENS马达使用时,联轴器的轴插入量会缩短1.15mm。
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (润滑组件MX标准型) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (润滑组件MX盖板型) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RA2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA2640 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
OMRON | R88M-K10030 | 100W | ||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
(精密级标准型) LXR3005 LXR3010 (润滑组件MX标准型) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(精密级盖板型) LXR3005C LXR3010C (润滑组件MX盖板型) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RA3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA3040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
OMRON | R88M-K10030 | |||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑组件MX标准型) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑组件MX盖板型) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RA4560 | □60 | 安川电机 | SGMJV-02 | 200W |
SGMJV-04 | 400W | |||||
三菱电机 | HG-MR23 | 200W | ||||
HG-KR23 | ||||||
HG-MR43 | 400W | |||||
HG-KR43 | ||||||
山洋电气 | Q1AA06020D | 200W | ||||
Q1AA06040D | 400W | |||||
KEYENCE | MV-M20 | 200W | ||||
SV-M020 | ||||||
MV-M40 | 400W | |||||
SV-M040 |
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐联轴器 | 推荐的附件安装夹具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | T1528 | □28 | 东方马达 | PKP52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) RCLA13C (ISEL制造) |
― |
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
ST1528 | □28 | NEMA标准 | NEMA11 | ― | MCGLC13 | ||
UT1542 | □42 | NEMA17 | |||||
ST1542 | |||||||
LXF20 | T2028 | □28 | 东方马达 | PKP22 | 2相 | SCPW21 SCPW16 |
― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
T2042 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T2056.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW19 | ||
LXF26 | T2628 | □28 | 东方马达 | PKP22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
T2642 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T2656.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW19 | JIGLX26-30 | |
LXF30 | T3042 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW25 |
― |
RKS54* / PK54 | 5相 | ||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T3056.4 | □56.4 | PK26* | 2相 | JIGLX30-38.1 | |||
T3060 | □60 | RKS56* | 5相 | JIGLX30-36 | |||
PK56* | |||||||
ASC66 / AR66 | α步进 | ||||||
LXF45 | T4560 | □60 | 东方马达 | RKS56* / PK56* | 5相 | SCXW34 SCPW34 CPDW32 |
JIGLX45-36 |
ASC66 / AR66 | α步进 | ||||||
T4556.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW25 | JIGLX45-30 | |
T4585 | □85 | NEMA24 | CPDW32 | JIGLX45-50 |
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (润滑组件MX标准型) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (润滑组件MX盖板型) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RT2642 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | α步进 | |||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
(精密级标准型) LXR3005 LXR3010 (润滑组件MX标准型) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(精密级盖板型) LXR3005C LXR3010C (润滑组件MX盖板型) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RT3042 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | α步进 | |||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑组件MX标准型) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑组件MX盖板型) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RT4560 | □60 | 东方马达 | RKS56* | 5相 |
AR6 | α步进 |
定期维护
有关润滑
润滑脂在通常使用情况下,以每6个月或者行走距离达到1,000km为标准。
※但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。
单轴驱动器在保证精度的情况下,
在平面度±0.02mm以上,厚度20mm以上的铁板上,
利用所有安装孔进行固定。