商品分类

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.020606 手动组件 水平型 (容许负载~1470N)

容许负载

有效行程

组件型号生成

 
1
框架长度L(mm)
?

框架长度L

框架长度L从170mm到720mm,50mm为单位进行指定

  有效行程St(mm) 本体安装孔
框架长度L(mm)标准工作台追加
类型选择時
工作台尺寸变更
类型选择時
Q(孔数)
170 65 - 90 4
220 115 40 140 6
270 165 90 190 6
320 215 140 240 8
370 265 190 290 8
420 315 240 340 10
470 365 290 390 10
520 415 340 440 12
570 465 390 490 12
620 515 440 540 14
670 565 490 590 14
720 615 540 640 16
  • 有效行程St(mm)会根据选择的内容不同而发生变化
  • L<=170时,工作台不能追加
  • L=170时、固定用支架6個以上不能指定
  • L=220时、固定用支架8個以上不能指定
  • L=270时、固定用支架10個以上不能指定
括号内为有效行程

 

2
手轮方向指定
?

手轮方向指定

根据本体安装方向选择手轮的方向
指定方向:U(上), D(下), L(左), R(右)

  • 手轮方向指定「上」时,不能选择Φ125以上直径的手轮或锁紧手轮

 

3
位置显示器追加
?

位置显示器追加

为辅助位置调整,追加位置显示器
可以指定手轮方向及数字的显示方向

手轮方向指定:U(上)

手轮方向指定:笔直, D(下), L(左), R(右)

  • 手轮外径Φ160时不适用
  • 启东时转速请在25rpm以下
  • 最高适用转速为75rpm
  • 手轮方向指定时请确认数字的显示方向
  • 没有零点复位功能

 

4
手轮种类
?

手轮种类

可以指定手轮种类及尺寸

手轮种类手轮尺寸特征
塑料手轮 Φ80/125/160 价格便宜的标准手轮
塑料折叠手轮 Φ80/125 把手可折叠的手轮
喇叭型手轮 Φ80/125 铸铁比较重,比较容易旋转。
铝合金滚压螺纹 Φ50 比较适合微小位置调整,不适合长距离调整。
曲柄式手柄
可脱卸
R79 把手轮的方形口插入方形轴,进行旋转。不使用工具,就可以简单拆下手轮。
其他类型手轮全部用螺丝固定了
  • 手轮由客户自行安装
  • 选择Φ125以上的手轮,曲柄式手柄时,手轮方向不能选择「上」
  • 选择Φ160尺寸手轮时,不能选择位置显示器
塑料手轮(Φ80)

 

5
锁紧把手追加
?

锁紧把手追加

本体左右两侧可以追加紧固把手。能固定工作台,还可以防止梯形丝杠的背隙。
指定方向:SCL(左侧安装), SCR(右侧安装), SCW(两侧安装)

  • 在追加固定用支架时,能使用的有效行程会发生变化。
  • 固定把手由客户自行安装

 

6

10

类型选择 

6
固定用支架板追加
?

固定用支架板追加

附带本体固定用L型支架,后装螺母,螺栓
数量请指定
指定方法:4个,6个,8个,10个

指定数量附属品
支架后装螺帽螺栓
数量型番数量尺寸数量
4个 4 HNTP5-5 8 M5-10 8
6个 6 12 12
8个 8 16 16
10个 10 20 20
  • 固定用住家的安装是在现成进行组装
  • 不可追加背面安装支架
  • 框架长度170mm的时候,最多指定4个
  • 框架长度220mm的时候,最多指定6个
  • 框架长度270mm的时候,最多指定8个
  • 追加固定把手的时候,能否使用的有效行程会发生变化。

 

7
工作台尺寸变更
?

工作台尺寸变更

工作台变更为小型

  • 不能再追加升降工作台
  • 不能再追加工作台
  • 不可在追加工作台连接板
标准工作台

选择追加工选项行程的值会发生变化

 

8
工作台追加
?

工作台追加

搬送大尺寸工件时,追加梯形丝杠和没有固定的工作台

  • 框架长度170以下不适用
  • 不能再变更工作台尺寸
  • 不能再追加升降工作台
  • 可用行程会变化。

选择追加工选项行程的值会发生变化

 

9
滑台用连接板追加
?

滑台用连接板追加

工作台的上面追加能直接安装的连接板

滑台用螺丝孔的位置:32×32mm、50×50mm、70×70mm
材质:铝合金
表面处理:黑色阳极氧化处理

  • 不能再追加升降工作台
  • 不能再变更工作台尺寸
  • 追加工作台时,仅附属1个连接板

 

10
工作台式样变更
?

工作台式样变更

工作台材质变为SUS303

指定方法:SUS303

  • 工作台追加时,追加的工作台材质也为SUS303。
铝合金

 

 
组件型号
指定可选项,单击【组件型号生成】按钮,将显示组件型号
  • 报价(加入购物车)
  • CAD数据下载
    CAD数据使用规定
    1.数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称为「本公司」)在本公司网站上登载的CAD数据(也就是利用3DCAD数据、3DCAD中间数据、2DCAD中间数据、2DCAD数据以及本公司提供的CAD附加软件(以下简称为「CAD附加软件设计」)生成的数据)以及CAD附加软件根据CAD的排版设计,为了能够简便地确认本公司和本公司相关的工厂的产品(以下简称为「产品」)的干涉・形状等,是为了能让您能方便地利用而作为目的提供的。
    此外,本公司网站的各个事例页面上登载的零件组合搭配的情况下,我们对于其品质・正确性・性能・安全型・信赖性等一切难以做出保证,希望得到您的谅解。
    2.数据以及软件的特性
    CAD数据中,关于公差・表面的粗糙度・切面等,与实际产品的形状可能有差异。此外,为了将CAD数据的容量减小从而维持未定的数据供给,对于一部分产品其油槽形状和螺丝、弹簧形状等有省略数据的情况。请您事先谅解使用。
    3.免责事项
    本公司在制作CAD数据以及CAD附件软件时已经十分注意,但是依据上述数据的特性,并不能保证CAD数据的正确性。此外,本公司对于CAD数据以及CAD附加软件的更新、追加及删除事宜不另行告知。本公司不论何种理由,对于CAD数据以及CAD附加软件的使用、变更及删除所产生的任何损害(包含但不限于使用CAD附加软件时,给予拥有CAD数据和CAD数据的制作・读取软件权利的第三方造成的影响)不负担责任。
    4.著作权
    CAD数据以及CAD附加软件中所包含的所有信息的著作权均归属本公司使用的供应商。该著作权受著作权法以及国际公约保护。未取得本公司事先许可不可以使用CAD数据以及CAD附加软件(包括复制、改变、上传、公布、传播、分发、许可、销售、出版等)。此外,不能使用于贵公司机械设计以外的目的(包括使用于促进销售等)。
    被认为是违反上述目的以及法规等进行使用的情况下,本公司对于使用者除了将禁止其使用CAD数据、CAD附加软件以及本公司的网站,还将采取法律手段。
    5.第三方规则
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。

返回页首

丰富的尺寸和式样可供自由选择

■种类介绍

让我们用30秒动画来了解一下产品群吧!

■动作示意

让我们用30秒动画来感受一下组件动作的感觉吧

特征

  1. 最适合于手动简易位置调整及定位的组件产品。
    采用梯形丝杠和直线导轨的结实设计,150kg工件也能稳定运输。
    实现与客户自己生产差不多的价格,5天以内快速发货。
    100万种以上的丰富搭配中,总有一款适合您!

类型一览

各类型的详情,可以点击点击 ? 确认。

类型 概要 CODE 种类
手轮方向指定 手轮的朝向可以指定。手轮方向指定 U U(上)
D D(下)
L L(左)
R R(右)
位置显示器追加 追加位置调整辅助的位置显示器位置显示器追加 DP
手轮种类 能指定手轮种类手轮种类 A 塑料手轮(Φ80)
B 塑料手轮折叠型(Φ80)
C 喇叭型手轮(Φ80)
E 铝合金压花手轮(Φ50)
G 塑料手轮(Φ125)
H 塑料手轮折叠型(Φ125)
I 喇叭型手轮(Φ125)
J 塑料手轮(Φ160)
M 曲柄式手柄(R79)可脱卸
锁紧把手追加 工作台两侧追加固定把手。除了固定工作台,也可以防止背隙。锁紧把手追加 SCL SCL(左侧安装)
SCR SCR(右侧安装)
SCW SCW(两侧安装)
类型 概要 CODE 种类
固定用支架板追加 附带本体固定用L型支架,后装螺母,螺栓固定用支架板追加 LB4 4个
LB6 6个
LB8 8个
LB10 10个
工作台尺寸变更 工作台尺寸变小,行程,容许负载也相应变化。工作台尺寸变更 TS 小工作台
工作台追加 大尺寸工件搬送时,追加梯形丝杠和没有固定的工作台。有效行程会变更。工作台追加 WT
滑台用连接板追加 工作台的上面追加能直接安装的连接板滑台用连接板追加 AD
工作台式样变更 工作台材质变更为SUS303。 SUS SUS303

基本式样

Type 梯形丝杠 精度
丝杠直径
(mm)
导程
(mm)
平行度
(mm)
背隙
(mm)
水平
标准
PKUE
20 4 0.15 0.3
  1. 背隙是参考值,不是保证值
  2. 平行度是以A面为基准,B面的移动平行度

■平行度图

平行度図

容许负载,容许力矩

类型 容许负载(N) 容许力矩(N・m)
Ma Mb Mc
小工作台 196 5.9 5.9 20
标准 1470 43 43 81
工作台追加 1470 43 43 81
  1. ※本产品的容许负载是指加上负载的状态下能正常移动的负载。

■力矩图

力矩图

所需旋转力,所需扭矩

手轮直径 所需旋转力(N) 所需扭矩(N)
Φ50 5 0.1
Φ80 3
Φ125 2
Φ160 2
曲柄式手柄 2
  1. ※所需旋转力,所需扭矩是参考值,不是保证值
  2. ※所需扭矩是负载1470N时需要的扭矩
  3. ※旋转力是指能让手轮旋转所需要的力

■旋转力图

旋转力图

有效行程

有效行程St(mm) 本体安装孔
框架长度L(mm) 标准 工作台追加
类型选择時
工作台尺寸变更
类型选择時
Q(孔数)
170 65 - 90 4
220 115 40 140 6
270 165 90 190 6
320 215 140 240 8
370 265 190 290 8
420 315 240 340 10
470 365 290 390 10
520 415 340 440 12
570 465 390 490 12
620 515 440 540 14
670 565 490 590 14
720 615 540 640 16
  1. ※追加紧固把手及固定用安装板时,行程可能会变短。
  2. ※工作台追加时,根据工作台的固定位置不同,行程会发生变更。

订货范例

型式 - 型材
长度L
- 手轮
种类
-( 手轮
方向指定
锁紧把手
追加
位置
显示器
追加
・・・etc.)
PKUE20 - 220 - A - SCW-DP-SUS-LB4
PKUE20 - 320 - M - SCR-SUS-WT-AD
PKUE20 - 720 - J - R-DP-TS-LB8

交货期

交货期
数量分类 标准订购 特殊订购
小单 大单
数量 1~3 4~
交货期 通常 另行报价
  1. ※数量折扣的计算对象为标准价格+手轮价格
       不适用其他可选项价格
  2. ※指定如下选项时,交货期将顺延3天
       手轮:G/H/I/J/M
       选项:TS/SUS/WT/AD/SCL/SCR/SCW/LB4/LB6/LB8/LB10/KJ

型号专用目录案内

  1. 关于组件详细尺寸,请确认组件型号生成后型号专用目录或者是CAD数据
  2. 型号专用目录是指包含客户选定商品的式样・图纸的自动生成的PDF文件
  3. 网页上可以预览并且可以下载印刷。

■型号专用目录下载步骤

型号专用目录下载步骤

■型号专用目录的样式

型号专用目录的样式

可使用的安裝方法

①水平型的時候

  1. 请将型材背面整体置于水平面上的情况下使用本产品。
  2. 为了使整体有足够的可以对应工件负载,以及力矩的强度,请确保型材的沉孔或者是固定用支架得到有效的固定。
  3. 请勿吊装或吸墙安装使用。

■水平型的安装方法

水平型的安装方法

②升降型的时候

  1. 请将本产品的侧板底面整体安置于水平面上使用。
  2. 使用背部支架的时候,为了使整体有足够的可以对应工件负载,以及力矩的强度,请确保与水平面有效的固定。
  3. 不使用背面支架的时候,使用型材的沉孔,又或是固定用支架。为了使整体有足够的可以对应工件负载,以及力矩的强度,确保与垂直平面有效的固定。
  4. 请勿吊装或吸墙安装使用。

■升降型的安装方法

升降型的安装方法

③背置手轮型的时候

  1. 请将本产品的底板的底面,全体置于水平面上使用。
  2. 使用底板上所有的沉孔,为了使整体有足够的可以对应工件负载,以及力矩的强度,确保与水平面有效固定。
  3. 与升降型不同,由于没有背面支架或固定用支架等用以整体固定型材的机构,挠度随着型材长度的增加而增加。因此,不同长度的型材,容许负载有所差异。还请详细确认选择产品的容许负载。
  4. 请勿吊装或吸墙安装使用。

■背置手轮型的安装方法

背置手轮型的安装方法

关于有效行程

  1. 选择工作台追加的选型时,表示的有效行程是2个工作台紧密贴合在一起时的行程。2个工作台间隔不同,有效行程也会不一样。
  2. 再追加紧固把手及固定用板时,因为会有工作台会和固定板发生干涉,行程会被限制。

关于维护

  1. 导轨滑块内注入是锂基润滑脂,可以直接使用。
  2. 通常,3个月左右注一次油

发货形态

  1. 手轮,需要客户自行安装。
  2. 同样,固定用的安装板及一部分类型,也需要客户自行安装。
  3. 详情请点击个类型的 ? 确认。

其他注意事项

  1. ・客户自行改造或者零件更换的场合,品质对象保证外。
  2. ・本产品不能在有强烈的震动,或者冲击场合使用。
  3. ・在手持搬运本组件时,请不要握住或旋转手轮部。
    并且,在锁紧把手锁紧的状态请不要硬行旋转手轮部。

Q&A

Q:手动组件模块设计是什么含义?

A:在网上对尺寸及类型进行选择后,自动生成3D数据和生成对应型号,然后自动报价和订购。

Q:如何使用?

A:想报价(加入购物车),CAD下载时,需要米思米网站用的账户(WOS ID的报价或者采购全选)。
新申请账户时(免费)或者需要申请权限时,请参考下面。
https://www.misumi.com.cn/contents/regist/

Q:选择类型后,主界面显示的图片并没有变更。

A:主界面的图片仅反映框架长度,手轮种类,手轮方向,紧固把手及位置显示器等追加内容。
其他选型项的类型,在设置界面表示。
全部的组件安装好后的模型,请在3D预览或者下载3D数据后确认。

Q:3D预览有什么用途?

A:3D预览可以不用下载,直接在网页上确认形状。

Q:生产3D预览要多久?

A:根据客户网速快慢和我公司网站登录客户数不一样,大概5秒就会显示出来。

Q:3D预览的按钮没找到,在什么地方?

A:3D预览能对应的网页浏览器(Internet Explorer11、Google Chrome、FireFox4,5)以外,按钮是看不见的,请更换浏览器。

Q:型号专用目录时什么意思?

A:客户选定好商品后,其样式及图纸会自动生产PDF文件

Q:能否无需选择直接进行再次采购?

A:可以的。在WOS系统上面直接输入上次的型号即可。

Q:请教一下Web目录和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)是不同的产品吗?

A:是在纸质目录上大幅规格扩张后的新产品。

Q:请教一下Web目录和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)的不同点?

A:除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状,手轮轴的长度,梯形丝杠的支持方法,轴承座的外形,齿轮箱的外形等都会不一样。详情请参考CAD数据或者型号专用目录

Q:容许负载是什么意思?

A:加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降台的上方防止负载。

Q:能组装完成后在发货么?

A:手轮或者一部类型的产品, 需要客户自己安装。详情请点击个类型的 ? 确认。

Q:ROSH对应吗?

A:不对应。

Q:能对应紧急发货吗?

A:很抱歉,目前不能对应。

Q:有保证期吗?

A:和米思米其他产品一样,遵守相同的规定。
https://www.misumi.com.cn/contents/terms/


请输入数量 输入数量时,请输入1以上的整数。 esh2hs https://api.cn.misumi.com.cn