MISUMI
成形-旭塑洁样品申请
请填写如下各个项目,然后按下
“发送”
按钮。
对您填写的个人信息,本公司将根据
个人信息/客户信息保护方针
进行严格管理。
*
: 必填
姓名
*
公司名称
*
电话号码
*
公司地址
*
部门/职务
客户代码
所属行业
贵司需要的螺杆清洗料样品型号(※ 样品为2KG)
*
NEWEX(※强力型号(含玻纤), 使用温度200-330℃)
GL2 (※通用型号, 使用温度180-330℃)
YG (※通用型号, 使用温度200-330℃)
NEWE (※低残留型号, 使用温度160-300℃)
PX2(※高温型号(含玻纤), 使用温度280-420℃)
PF (※高温型号, 使用温度280-420℃)
贵司样品使用场合(可多选)
*
换色
换料
热流道清洗
密封
去除黑点
贵司现在的螺杆清洗料使用量
未使用
50 kg以下/月
50 kg~99kg/月
100kg~299kg/月
300kg~499kg/月
500kg~999kg/月
1000kg以上/月
贵司现在使用的螺杆清洗料品牌
肯天
大赛璐(赛璐洁)
旭化成(旭塑洁)
其它品牌
如使用其它螺杆清洗料品牌,请填写
Email地址