(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
电动夹爪
全线经济型电动夹爪产品供您挑选
无需气源
降本
因产品构成更精简而降低成本
电动夹爪
代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5
合
计:¥3,843元
气动夹爪
本体 ¥3,960元气动周边产品 ¥1,680元
合
计:¥5,640元
*以上气动夹爪本体及周边产品系米思米标准品
提效
减少设计选型、组装调试、待机时间
可减少待机时间
① 一键切换程序,实现机种切换
② 无需调整夹爪位置及传感器位置
低能耗
免气源,低能耗
米思米电动真空执行器
组合功率: 12w
空压机+真空执行器组合
组合功率: 251.2w
*以上空压机系本公司线上线下随机采购的同类产品,真空执行器系米思米标准品
使用例
可与机器人手臂,直动模组配合使用
机器人相配合
常用行业: 3C、半导体、医疗等
通过与协作机器人配合完成取放料、组装
等用途
直动模组相配合
常用行业: 3C、锂电、新零售等
与直线模组配合进行工件的吸取、放置工作
电动夹爪 平行型
代表型号:E-ELGPS26-015-T0-L5
可调行程(mm):26
夹持力(N): 15
通讯协议:ModbusRTU(RS485)
电动夹爪 旋转型
代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5
可调行程(mm):32
夹持力(N): 100
通讯协议:ModbusRTU(RS485)
电动夹爪 吸取型
代表型号:E-ELGVS01-T1-L5
推荐负载(kg):1
通讯协议:Modbus RTU(RS485)+I/O
扫码立即添加
样机免费试用细则:
1.请勿侵犯版权、专利;禁止复制软件、说明书。
2.本体贴有【防止拆卸】标贴,请勿拆卸、改造样机的任何部件,并按原始状态归还租赁包中所有物品。
3.为了您的试用体验,请严格遵循说明书进行操作,禁止耐久性实验或环境测试;若因意外情况导致产品损坏或丢失,请务必
通知我们。(温馨提示:如果您违反了以上的细则,您可能会支付等于或高于产品售价的费用。)
4.以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。
5.活动编号: P00001253