在此事例中所使用的米思米型号
NGA120
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No95中,单个零件编号为NGA120时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0095_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0095_PARTS_NGA120 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
内径适当
因老化、磨损而引起的气密不良
■O形圈G系列
材质 | 硬度 (JIS Hs) |
颜色 | 可使用 温度范围 |
JIS符号 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30-100℃ | 1种A | 耐矿物油用 |
丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25-100℃ | 1种B | 耐热型 |
硅橡胶 | 50±5 | 乳白色 | -50-200℃ | − | |
硅橡胶 | 70±5 | 藏青色 | -50-200℃ | 4种C | 耐热型 |
氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15-200℃ | 4种D | 耐热型 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
JIS 公称编号 | 圈内径 | 圈线径 | 相手側径 | 材质 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O形圈用 | 丁腈 (Hs70) |
丁腈 (Hs90) |
硅橡胶 (Hs50) |
硅橡胶 (Hs70) |
氟橡胶 | ||||
内接 | 外接 | ||||||||
G25 | φ24.4 | φ3.1 | φ25 | φ30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
G30 | φ29.4 | φ30 | φ35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G35 | φ34.4 | φ35 | φ40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G40 | φ39.4 | φ40 | φ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G45 | φ44.4 | φ45 | φ50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G50 | φ49.4 | φ50 | φ55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G55 | φ54.4 | φ55 | φ60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G60 | φ59.4 | φ60 | φ65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G65 | φ64.4 | φ65 | φ70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G70 | φ69.4 | φ70 | φ75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G75 | φ74.4 | φ75 | φ80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G80 | φ79.4 | φ80 | φ85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
G105 | φ104.4 | φ105 | φ110 | ○ | - | - | - | ○ | |
G120 | φ119.4 | φ120 | φ125 | ○ | - | - | - | ○ | |
G145 | φ144.4 | φ145 | φ150 | ○ | - | - | - | ○ | |
G170 | φ169.3 | φ5.7 | φ170 | φ180 | ○ | - | - | - | ○ |
■O形圈G系列的精度
圈内径公差:
JIS 公称编号 | 圈内径 | 内径公差 | ||
---|---|---|---|---|
丁腈 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | ||
G25 | φ24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 |
G30 | φ29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 |
G35 | φ34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 |
G40 | φ39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 |
G45 | φ44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 |
G50 | φ49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 |
G55 | φ54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 |
G60 | φ59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 |
G65 | φ64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 |
G70 | φ69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 |
G75 | φ74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 |
G80 | φ79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 |
G105 | φ104.4 | ±0.87 | − | ±0.87 |
G120 | φ119.4 | ±0.98 | ±0.98 | |
G145 | φ144.4 | ±1.16 | ±1.16 | |
G170 | φ169.3 | ±1.33 | ±1.33 |
■O形圈G系列的使用温度范围
材质 | 硬度 (JIS Hs) |
颜色 | 可使用 温度范围 |
---|---|---|---|
丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30-100℃ |
丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25-100℃ |
硅橡胶 | 50±5 | 乳白色 | -50-200℃ |
硅橡胶 | 70±5 | 藏青色 | -50-200℃ |
氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15-200℃ |
外购品种有类似的压力罐,如果选用廉价的压力罐,将会减少设计工时,降低成本。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■O形圈(G系列)沟槽形状
公称No. | G尺寸(容差+0.25/0) | H±0.05 | R(最大) | ||
---|---|---|---|---|---|
无保护垫圈 | 单侧保护垫圈 | 两侧保护垫圈 | |||
25-145 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
170 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 | 0.9 |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。