在此事例中所使用的米思米型号
HXXA16
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No94中,单个零件编号为HXXA16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0094_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0094_PARTS_HXXA16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止工件划伤
吸附力不足
■聚氨酯包覆磁铁
固定座 | 聚氨酯 | 磁铁 | 耐热温度 | 螺纹型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 外螺纹 | 内螺纹 | |
SUS304 | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | 钕磁铁 (上方为N极) |
80℃ | ○ | ○ |
肖氏A70 | ○ | ― |
■尺寸选择与各部分的尺寸
螺纹型 | 外径 | 螺纹直径 (粗牙) |
高度 | 螺纹部长度/螺孔深度 | 对边间距 |
---|---|---|---|---|---|
外螺纹 | φ10 | M5 | 16 | 7 | 8 |
φ12 | M6 | 10 | 10 | ||
φ16 | M8 | 18 | 12 | 14 | |
φ20 | M10 | 20 | 14 | 17 | |
φ25 | 22 | 14 | 22 | ||
内螺纹 | φ10 | M4 | 15 | 4 | 8 |
φ12 | 10 | ||||
φ16 | M5 | 17 | 5 | 14 | |
φ20 | 17 | ||||
φ25 | M6 | 18 | 6 | 22 |
■聚氨酯包覆磁铁的吸附力、表面磁通密度
外径 | 吸附力(N) | 表面磁通密度 (高斯 G) |
---|---|---|
φ10 | 4 | 3000 - 3200 |
φ12 | 6.5 | 2900 - 3100 |
φ16 | 8 | 2700 - 2900 |
φ20 | 17.7 | 2600 - 2800 |
φ25 | 35 | 2900 - 3100 |
在此事例中所使用的米思米型号
UHFN120
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No94中,单个零件编号为HXXA16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0094_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0094_PARTS_HXXA16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
考虑作业性
■角型拉手(标准型)
类型 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|
无垫圈 带垫圈 |
SUM22L | 镀黑铬 |
SUS304 | 抛光 | |
铝合金 | 抛光 | |
本色阳极氧化处理 | ||
静电喷涂(黑色亚光) |
■尺寸选择与各部分的尺寸
安装间距 | 全长 | 拉手直径 | 总高 | 安装螺纹孔 |
---|---|---|---|---|
48 | 58 | φ10 | 47 | M5(粗牙) 深13 |
66 | 76 | |||
88 | 98 | |||
100 | 110 | |||
110 | 120 | |||
120 | 130 | |||
125 | 135 | |||
160 | 170 |
■角型拉手的负载信息
容许负载:2000N
与工件接触的磁铁只有配置在板四个角落的聚氨酯包覆磁铁,其他磁铁相对于工件具有微小的间隙,以防止划伤工件。
以板中央的磁铁和配置在板四个角落的聚氨酯包覆磁铁为主要吸附力,中央周围的4个小型磁铁(不与工件接触)用于调整吸附力。这些磁铁均使用外螺纹型,可通过进出调整来调节吸附力,也可通过拆、装的方式来调节吸附力。
但本案例有2个缺点。①进出调整时,需要拆下工件;②无法锁定调整位置。要使这些成为可能,需要变更为“可在吸附工件的状态下进行进出调整和固定”的构造。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。