关键字搜索

米思米案例库

案例No.0092
案例名称: 热切割组件

筒式加热器(L型)

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
MCHL8-300-V100-W150-B200-M

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No92中,单个零件编号为MCHL8-300-V100-W150-B200-M时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0092_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0093_PARTS_MCHL8-300-V100-W150-B200-M

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

配线的布设

返回页首

风险信息

断线、起火

返回页首

可选的尺寸

■筒式加热器L型

材质 导线覆膜
耐热温度
主体 轴环 端子 导线
SUS304 SUS304
+镀锡
镀锡软铜玻璃纤维编织线 180℃
硅橡胶+镀锡软铜线線
聚四氟乙烯+镀镍软铜线 260℃
云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线 400℃

■尺寸选择与电压、功率

加热器部
外径
加热器部长度
指定1mm単位
电压(V) 功率(W)
指定单位10W
功率密度
(W/cm2)
导线长度
指定单位10mm
圧着
端子
φ8 50 - 400 100 50-600 2 - 15 100 - 1000
圆型
Y型接头
200 50-1200
φ10 50 - 600 100 50-600
200 50-1200
φ12 100 50-800
200 50-1600
φ14 100 50-800
200 100-1600

返回页首

选型步骤

■筒式加热器的选型步骤

筒式加热器的概要(选型方法)

返回页首

精度信息

■筒式加热器(L型)的精度信息

  • 加热器外径公差:0/-0.1
  • 长度公差: ±2

返回页首

速度·负载(负载信息)

■筒式加热器的负载信息

功率密度的计算公式:

功率密度(W/cm2) = 功率(W) ÷ [ 加热器外径(cm)×π(3.14)×发热部长度(cm) ]

发热部长度(cm) = [ 加热器部长度(mm) - 7(mm) ]/10

返回页首

技术计算

■计算加热器所需的热量

热量的计算公式:

技术计算

返回页首

设计理念1:筛选功能以降低成本

切割工序主要使用切刀,加热器只起到辅助作用。因此可省去使用了温度传感器的精密温度控制,从而降低成本。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用了筒式加热器的薄膜切割示例。
  • 将加热器作为切割工序的辅助品使用。

预想的工件

  • 薄膜、板

设计要点

  • 根据所需的热量、切刀固定座的材质以及安装姿态等,选择适当的筒式加热器
  • 安装于活动部时,可探讨采用防止断线的耐弯曲型
  • 若能事先通过测试确认能力则更好。
  • 决定所需热量时,还应考虑切屑的处理和熔融工件的附着。
  • 根据情况需要采取安装保护罩等的安全措施。
  • 不使用传感器时,由于温度参数在很大程度上受加热器设置孔的加工公差的影响,因此应予以注意。
  • 使用螺丝固定时,为了防止因热粘而导致螺丝固结,应使用热粘防止剂。
  • 考虑到安全性,应在附近粘贴“小心高温”等警告标签。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 筒式加热器(L型)

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No92中,单个零件编号为MCHL8-300-V100-W150-B200-M时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0092_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0093_PARTS_MCHL8-300-V100-W150-B200-M

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No92中,单个零件编号为MCHL8-300-V100-W150-B200-M时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0092_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0093_PARTS_MCHL8-300-V100-W150-B200-M

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 1018.30
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 筒式加热器(L型) MCHL8-300-V100-W150-B200-M

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 509.15 1018.30 16天 仅网页刊登

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首