在此事例中所使用的米思米型号
SHHPT6-3
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.68中,单个零件编号为SHHPT6-3时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0068_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0068_PARTS_SHHPT6-3 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为铝合金型材设计的蝶形铰链
■不锈钢蝶形铰链、钢蝶形铰链
材质 | 表面处理 |
---|---|
SUS316 | − |
SUS304 | 发纹处理 |
SPCC或SPHC | 镀黑铬 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
公称规格 No. |
适用螺纹直径 | 单侧孔数 | 总宽 | 长度 | 总高 | 板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | M5 | 2 | 36 | 41 | 9.2 | 2 |
3 | 66 | |||||
6 | M6 | 2 | 48 | 48 | ||
3 | 78 | |||||
8 | 2 | 62 | 59 | 11.2 | 3 | |
3 | 96 | 12.2 | ||||
845 | 2 | 80 | 70 | 11.2 | ||
3 | 113 | 12.2 |
■不锈钢蝶形铰链、钢蝶形铰链的容许负载
公称规格 No. |
单侧孔数 | 容许负载(N) |
---|---|---|
5 | 2 | 88 |
3 | 108 | |
6 | 2 | 117 |
3 | 147 | |
8 | 2 | 245 |
3 | 372 | |
845 | 2 | 294 |
3 | 392 |
*使用2个时的数值。
在此事例中所使用的米思米型号
HFS8-50100-**
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.68中,单个零件编号为SHHPT6-3时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0068_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0068_PARTS_SHHPT6-3 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为了实现轻量化,采用高刚性
■铝合金型材(概要)
外形尺寸 | 型材槽 适用螺纹直径 |
长度 指定单位0.5mm |
标准型 | 高刚性型/th> | 轻便型 (轻量、廉价) |
---|---|---|---|---|---|
□20 | M5 | 50-4000 | ○ | ○ | |
□25 | ○ | ||||
□40 | ○ | ○ | |||
□30 | M6 | ○ | ○ | ○ | |
□50 | ○ | ||||
□60 | ○ | ○ | |||
□100 | ○ | ||||
□40 | M8 | ○ | ○ | ○ | |
□80 | ○ | ||||
□45 | ○ | ○ | ○ | ||
□50 | ○ | ○ | |||
□60 | ○ | ○ | |||
□90 | ○ | ○ | |||
□100 | ○ | ○ |
在此事例中所使用的米思米型号
UPCN26-B-57
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.68中,单个零件编号为SHHPT6-3时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0068_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0068_PARTS_SHHPT6-3 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为铝合金型材设计的拉手
■树脂外装拉手的负载信息
宽度 | 总高 | 内高 | 安装螺距 | 全长 | 适用螺纹直径 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 36 | 30 | 90 | 108.5 | M5 |
51 | 45 | ||||
21 | 36 | 30 | 93.5 | 112 | M6 |
51 | 45 | ||||
26 | 41 | 34 | 117 | 139 | M8 |
57 | 50 | ||||
27 | 45 | 37 | 132 | 156 | |
63 | 55 | ||||
28 | 50 | 42 | 179 | 204 | |
71 | 63 |
■树脂外装拉手的负载信息
容许负载: 500N(所有尺寸通用)
通过灵活使用铝合金型材相关零件,可减少设计工时。
本案例中使用拉门组件,减少了该部分的设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。