关键字搜索

米思米案例库

案例No.0065
案例名称: 脚踏制动器的应用

制动件

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
FLOCK150-H

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.65中,单个零件编号为FLOCK150-H时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0065_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0065_PARTS_FLOCK150-H

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

台车锁定用

返回页首

可选的尺寸

■制动件压力选择型

材质 表面处理 压力 公称规格
No.
安装高度 脚垫长度 吸盘直径
主体 内置弹簧 min max
SPHC SWP-A 铬酸盐光泽处理 中・
65 85 75 90 φ60
75 90 80 95
100 130 115 135 φ75
150 160 145 165

返回页首

速度·负载(负载信息)

■制动件压力选择型的压力

  • 中: 120N
  • 强: 200N

返回页首

设计理念1:使用调距板调节与脚轮的高度差

作为调整高度用的垫片,可以考虑使用金属轴环,但为了能在承受横向负载时尽量提高刚性,因此使用调距板。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 将制动件用于铝合金型材搬运台车的示例。
  • 使用可对安装高度进行微调的型号。

设计要点

  • 想作为工作台而使其稳定时,且使用脚轮挡块不能充分制动时,可使用制动件。
  • 不可将制动件作为升降器使用。
  • 同时考虑可能会因某种程度的横向负载而偏移。(不能保证切实固定)

    制动件的推力为120~250N。即使与底板的摩擦系数最大为1,可承受的横向负载也与推力相同。在容易打滑的底板上时将进一步减小。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 制动件
    2 脚轮
    3 铝合金型材

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.65中,单个零件编号为FLOCK150-H时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0065_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0065_PARTS_FLOCK150-H

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.65中,单个零件编号为FLOCK150-H时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0065_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0065_PARTS_FLOCK150-H

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小計金額(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 1,534.02
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 制动件 FLOCK150-H

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

2 435.92 871.84 9天 2077
2 脚轮 CSPJ150-R

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

4 165.55 662.18 1天 2052
3 铝合金型材 HFS8-4080-**

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

- - - 3天 1853

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首