在此事例中所使用的米思米型号
FPND4-P6-L8-B6
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.59中,单个零件编号为 FPND4-P6-L8-B6时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0059_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0059_PARTS_FPND4-P6-L8-B6 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
吸收螺距误差
■定位销 大头锥角型(外螺纹)多棱型
材质 | 表面处理 | 硬度 |
---|---|---|
相当于SKS3 | − | 淬火硬度60-63HRC |
镀硬铬 (镀层厚度3µm以上) |
淬火硬度60-63HRC | |
镀层硬度 750HV- | ||
− | − | |
SUS304 | − | − |
镀硬铬 (镀层厚度3µm以上) |
镀层硬度 750HV- | |
相当于SUS440C | − | 淬火硬度50-55HRC |
柄径 | 销头部直径 | 柄嵌入部长度 | 销部长度 | 销前端锥部长度 | 外螺纹直径(粗牙)) | 螺纹部长度 | 多棱形导件长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | |||||
φ3 | φ3.50- 6.00 | 2- 6 | 1.0-10.0 | 2 | M3 | 4.5 | 1.5 |
φ4 | φ4.50- 7.00 | 2- 8 | 3 | M4 | 6 | 1.8 | |
φ5 | φ5.50- 8.00 | 3- 10 | M5 | 7.5 | 2.2 | ||
φ6 | φ6.50- 10.00 | 1.0-12.0 | M6 | 9 | 3 | ||
φ8 | φ9.00- 13.00 | 5- 10 | 1.0-15.0 | 4 | M8 | 12 | 3.5 |
φ10 | φ11.00- 15.00 | 5- 15 | 3.0-20.0 | M10 | 15 | 4 | |
φ12 | φ13.00- 18.00 | 8- 15 | M12 | 18 | 5 | ||
φ16 | φ17.00- 25.00 | 8- 20 | 5.0-20.0 | 5 | M16 | 24 | 7 |
φ20 | φ22.00- 30.00 | 10- 20 | M20 | 30 | 9 |
■定位销 大头锥角型(外螺纹)多棱型销的精度
柄径公差: g6
销头部直径公差: 0/-0.01
并嵌入部与销头部的同轴度: Ø0.01
在此事例中所使用的米思米型号
FPNA4-P6-L8-B6
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.59中,单个零件编号为 FPND4-P6-L8-B6时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0059_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0059_PARTS_FPND4-P6-L8-B6 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
夹具定位
■定位销 大头锥角型(内螺纹)型
材质 | 表面处理 | 硬度 |
---|---|---|
相当于SKS3 | − | 淬火硬度60-63HRC |
镀硬铬 (镀层厚度3µm以上) |
淬火硬度60-63HRC | |
镀层硬度 750HV- | ||
− | − | |
SUS304 | − | − |
镀硬铬 (镀层厚度3µm以上) |
镀层硬度 750HV- | |
SUS440C相当 | − | 淬火硬度50-55HRC |
柄径 | 销头部直径 | 柄嵌入部长度 | 销部长度 | 销前端锥部长度 | 外螺纹直径(粗牙) | 螺纹部长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | ||||
φ3 | φ3.50- 6.00 | 2- 6 | 1.0-10.0 | 2 | M3 | 4.5 |
φ4 | φ4.50- 7.00 | 2- 8 | 3 | M4 | 6 | |
φ5 | φ5.50- 8.00 | 3- 10 | M5 | 7.5 | ||
φ6 | φ6.50- 10.00 | 1.0-12.0 | M6 | 9 | ||
φ8 | φ9.00- 13.00 | 5- 10 | 1.0-15.0 | 4 | M8 | 12 |
φ10 | φ11.00- 15.00 | 5- 15 | 3.0-20.0 | M10 | 15 | |
φ12 | φ13.00- 18.00 | 8- 15 | M12 | 18 | ||
φ16 | φ17.00- 25.00 | 8- 20 | 5.0-20.0 | 5 | M16 | 24 |
φ20 | φ22.00- 30.00 | 10- 20 | M20 | 30 |
■定位销 大头锥角型(外螺纹)圆型的精度信息
柄径公差: g6
销头部直径公差: 0/-0.01
并嵌入部与销头部的同轴度: Ø0.01
通过变更定位销的销径,可防止反向错误组装(本案例中销径相同)。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
由于是将圆形截面切割为菱形,因此成为“多棱销”。将圆形的两侧切割为缺圆状也具有相同的效果。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。