在此事例中所使用的米思米型号
CLIP16
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No41中,单个零件编号为CLIP16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0041_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0041_PARTS_CLIP16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止插入销丢失
■销固定夹
材质 : SUS301
公称No. | 可固定的销 (手柄直径) |
板厚 | 宽度 | 高度 | 安装螺栓 |
---|---|---|---|---|---|
8 | φ8、10、12 | 0.5 | 12.7 | 26 | M4 |
16 | φ16、20、25 | 0.8 | 15.9 | 34 | M5 |
在此事例中所使用的米思米型号
KJPGM16-P9.00-M6-L12-B6-MN
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No41中,单个零件编号为CLIP16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0041_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0041_PARTS_CLIP16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
孔位置检查、工件固定用
■检查夹具用插入销(台阶外螺纹直柱型/一端台阶型)
材质 | 硬度 | 销类型 | |
---|---|---|---|
小头型 | 大头型 | ||
S45C | - | ○ | ○ |
S45C | 45HRC- | ○ | ○ |
SUS304 | - | ○ | - |
相当于SUS440C | 45-50HRC | ○ | - |
类型 | 手柄直径 | 销径 | 外螺纹尺寸(销径≥外螺纹) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定单位0.01mm | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 x1.25 |
M12 | ||
小头型 | φ8 | φ4.00- 6.00 | ○ | ○ | ||||||
φ10 | φ5.00- 8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
φ12 | φ5.00- 10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ16 | φ8.00- 14.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
φ20 | φ10.00- 18.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ25 | φ15.00- 23.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大头型 | φ10 | φ10.00- 16.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
φ12 | φ12.00- 20.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ16 | φ16.00- 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
φ20 | φ20.00- 30.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■检查夹具用插入销(台阶外螺纹直柱型/一端台阶型)的精度信息
销直径公差: 0/-0.02、g6 (选择)
在此事例中所使用的米思米型号
KJBHMT16-P9.00-M6-L12-B6-T2
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No41中,单个零件编号为CLIP16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0041_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0041_PARTS_CLIP16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
孔位置检查、工件固定用
■检查夹具用衬套(台阶外螺纹/肩型)
安装类型 | 材质 | 硬度 | 形状 | |
---|---|---|---|---|
圆型 | 定位止转型 | |||
嵌入型 | 相当于SKS93 | 50-60HRC | ○ | ○ |
SUS304 | - | ○ | - | |
相当于SUS440C | 45-50HRC | ○ | - | |
压入型 | 相当于SKS93 | 50-60HRC | ○ | - |
SUS304 | - | ○ | - |
安装直径 | 孔径 | 螺纹尺寸(孔径≥内螺纹) | 肩部厚度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定单位0.01mm | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
φ8 | φ3.00- 6.00 | ○ | ○ | 2 3 5 |
|||||
φ10 | φ4.00- 8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
φ12 | φ4.00- 10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ16 | φ8.00- 14.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ20 | φ10.00- 18.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
φ25 | φ15.00- 23.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■检查夹具用衬套(台阶外螺纹/肩型)的精度信息
安装类型 | 安装直径公差 | 孔径公差(选择) |
---|---|---|
嵌入型 | 0/-0.02 | +0.03/+0.01 |
H7 | ||
压入型 | p6 | +0.03/+0.01 |
H7 |
由于检查作业由工作人员进行,因此会发生销丢失(忘记)的现象。为了避免这种情况发生,本案例中在夹具主体上配备了销固定夹,指定了销的放置位置。
(其他还有在销上拴上绳索或铁链以防止丢失的方法。)
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。