关键字搜索

米思米案例库

案例No.0001
案例名称: 输送机传送中的吹气工序

设计理念1:选择点式喷嘴

空气喷嘴品种多样,可从中选最符合用途的产品。
本案例采用了前端角度可变的点式喷嘴,可根据实物进行调节。

点式喷嘴

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
PNZRF2-3-50

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No.6中,单个零件编号为SCSBS10-16时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0001_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0001_PARTS_CGL-750

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

喷嘴前端角度可进行±30°调节。

返回页首

风险信息

飞散的脏物等的处理

返回页首

可选的尺寸

材质: SUS304

流入口螺纹直径 喷嘴内径 喷嘴长度
M5外螺纹 φ3、4 10、15、30、50
R1/8(外螺纹) φ3、4 10、15、30、50、75、100
R1/4(外螺纹) φ3、4、6、8、10

返回页首

输送机

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
CVSSA-150-1000-25-T200-IM-25

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No.6中,单个零件编号为SCSBS10-16时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0001_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0001_PARTS_CGL-750

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

为了减少设计工时而使用市售品

返回页首

可选的尺寸

■输送机的传送能力(不锈钢皮带输送机)

  材質 表面处理
型材 铝材 阳极氧化处理
马达盖板 アルミ材 塗装
带轮固定座 A5052 阳极氧化处理
铝材 SUS304H -
皮带宽度 带轮中心距 马达选择
输出(W) 电压(V) 规格 齿轮头减速比
40~150 250~2000 6、25、40 *注 12.5、15、18、25、30、
36、50、60、75、90、100、
120、150、180
25、40

*马达的电压和规格因销售国家而异。。

返回页首

速度·负载(负载信息)

输送机的传送能力(不锈钢皮带输送机)

输送机的传送能力(

返回页首

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 可在输送机传送途中不间断地送风。
  • 最适用于形状较复杂、未贯穿的孔或凹处较多的场合。
  • 喷嘴前端角度可进行±30°调节。

预想的工件

  • 带凹凸的形状复杂的工件
    (铸件、树脂成形品)

设计要点

  • 考虑根据工件的形状配置相应的喷嘴

    喷吹范围较大时,可探讨采用平头型喷嘴或加宽型喷嘴。

  • 同时考虑削减空气消耗量(喷嘴数量/口径)
  • 安装光电传感器,仅在检测工件时送风。
    • (1)相对于流动方向,在前后配置传感器(本案例)
    • (2)相对于流动方向,斜向配置传感器
  • 适用于输送机传送方式场合等。

    圆皮带传送、链条传送也可使用相同的方法。

  • 可根据需要设置调节气流量的速度控制器
  • 需要探讨设置防止噪音和飞散的罩。
  • 可根据需要设置调节气流量的速度控制器。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 部品名 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/SolidWorks®<=2012
    1 点式喷嘴
    2 输送机
    3 输送机用L型工件导块
    4 输送机用工件导块安装配件
    5 快速管接头(隔离式直接头型)

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No.6中,单个零件编号为SCSBS10-16时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0001_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0001_PARTS_CGL-750

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名/th>
    具体案例
    (在案例No.6中,单个零件编号为SCSBS10-16时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0001_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0001_PARTS_CGL-750

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小计金额(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 33116.23
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录
1 点式喷嘴 PNZRF2-3-50

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

6 224.19 1345.14 11天 2354
2 输送机 CVSSA-150-1000-25-T200-IM-25-A

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 29465.91 29465.91 20天 仅网页刊登
3 输送机用L型工件导块 CGL-1000

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 328.06 656.12 13天 993
4 输送机用工件导块安装配件 CGK55

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

4 374.93 1499.72 13天 993
5 快速管接头(隔离式直接头型) MSSB8-2

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

6 24.89 149.34 1天 2303

关于米思米零件表

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首